2AT25AL1168.4-LDS Y=14.2 - Abgekündigtes Produkt

Das Produkt 2AT25AL1168.4-LDS Y=14.2 wurde abgekündigt. Kontaktieren Sie uns bei weiteren Fragen.

This product family is now obsolete. Review our current product offering through our Profile Rail overview page.

2AT25AL1168.4-LDS Y=14.2
2AT25AL1168.4-LDS Y=14.2

Profilschiene, T-Serie Kugel Baugruppe, 2 Carriage, 1 Schiene, 1168.4 mm Lang, Schienengröße 25 mm, X=60 mm, Y=14.2 mm, Reibungsarme Dichtung Option


  • Nur als Baugruppe erhältlich
  • Schlitten werden bei der Montage von der Größe an die Schienen angepasst
  • Aluminum rail with hardened steel ball path insert

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[A] Höhe, Baugruppe36 mm
[B]70 mm
[B1]23 mm
[B2]23.5 mm
[F1]7 mm
[F2]10.7 mm
[G]12 mm
[G2]10 mm
[J]29.5 mm
[J1]22 mm
[L] Schlittenlänge88 mm
[L1]45 mm
[M1]8 mm
[N]57 mm
[S1]M8 
[S2]M6 
[Y] Maß14.2 mm
Länge1168.4 mm 
Maß [X]60 mm
Maß [X]14.2 mm

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Anzahl Schlitten
Gewicht1.8 kg
Kugel/RolleKugel 
Optionen, erweitertReibungsarme Dichtung 
Schienengröße (nominell)25 mm
Schlitten/Schiene/BaugruppeBaugruppe 
Temperature Max80 °C

Leistung

performance graphic
performance graphic
PerformanceWerte
100 km Dynamic Load Rating13000 N
50 km Dynamic Load Rating16379 N
Maximum Acceleration50 m/s²
Maximum Velocity3 m/s
Static Load Rating15000 N

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?